Antal per förpackningsformat |
8 antal |
Används för produkt |
TE 55 |
Balansport [Ja/Nej] |
Ja |
Beräknad kap. R134a, område N [ITR |
47 TR |
Beräknad kap. R134a, område N [kW] |
165 kW |
Beräknad kap. R22, område B [kW] |
117 kW |
Beräknad kap. R22, område B [TR] |
33.2 TR |
Beräknad kap. R22, område N [kW] |
246 kW |
Beräknad kap. R22, område N [TR] |
70 TR |
Beräknad kap. R404A, område B [kW] |
71.9 kW |
Beräknad kap. R404A, område B [TR] |
20.5 TR |
Beräknad kap. R404A, område N [kW] |
183 kW |
Beräknad kap. R404A, område N [TR] |
52 TR |
Beräknad kap. R407A, område N [kW] |
243 kW |
Beräknad kap. R407A, område N [TR] |
69 TR |
Beräknad kap. R407C, område N [kW] |
232 kW |
Beräknad kap. R407C, område N [TR] |
66 TR |
Beräknad kap. R407F, område N [kW] |
250 kW |
Beräknad kap. R407F, område N [TR] |
71 TR |
Beräknad kap. R507, område B [kW] |
71.9 kW |
Beräknad kap. R507, område B [TR] |
20.5 TR |
Beräknad kap. R507, område N [kW] |
183 kW |
Beräknad kap. R507, område N [TR] |
52 TR |
Beräknad kap. villk. område N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Beräknad kap. villk. område N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Delprogramnamn |
TE 55 |
Dysstorlek |
13 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Köldmedium |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Product Name Description |
Dysa för expansionsventil |
Produktgrupp |
Expansion valves |
Produkttillbehör |
TXV-tillbehör |
SCIP ID nr |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP-dokumentproduktnamn |
TE |
Servicerbar |
TXV-reservdelar |
Typ |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |