Dysa för expansionsventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067G2705

Produktinformation

Bruttovikt 0.282 Kilogram
Nettovikt 0.25 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428434164

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Används för produkt TE 55
Balansport [Ja/Nej] Ja
Beräknad kap. R134a, område N [ITR 21 TR
Beräknad kap. R134a, område N [kW] 74 kW
Beräknad kap. R22, område B [kW] 66.2 kW
Beräknad kap. R22, område B [TR] 18.8 TR
Beräknad kap. R22, område N [kW] 113 kW
Beräknad kap. R22, område N [TR] 32 TR
Beräknad kap. R404A, område B [kW] 43.2 kW
Beräknad kap. R404A, område B [TR] 12.3 TR
Beräknad kap. R404A, område N [kW] 84 kW
Beräknad kap. R404A, område N [TR] 24 TR
Beräknad kap. R407A, område N [kW] 109 kW
Beräknad kap. R407A, område N [TR] 31 TR
Beräknad kap. R407C, område N [kW] 109 kW
Beräknad kap. R407C, område N [TR] 31 TR
Beräknad kap. R407F, område N [kW] 123 kW
Beräknad kap. R407F, område N [TR] 35 TR
Beräknad kap. R507, område B [kW] 43.2 kW
Beräknad kap. R507, område B [TR] 12.3 TR
Beräknad kap. R507, område N [kW] 84 kW
Beräknad kap. R507, område N [TR] 24 TR
Beräknad kap. villk. område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn TE 55
Dysstorlek 9B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Köldmedium R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Product Name Description Dysa för expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
Produkttillbehör TXV-tillbehör
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Servicerbar TXV-reservdelar
Typ ORF
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality