Ventilhus för expansionsventil, TEH, Lödning, ODF, 16.00 mm, Lödning, ODF, 22.00 mm

067B4018

Riktning: Rak, Används för produkt: TQ 12; TE 12, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 16.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 22.00

Produktinformation

Bruttovikt 0.598 Kilogram
Nettovikt 0.53 Kilogram
Volume 0.315 Liter
EAN 5702428321204

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 32 antal
Används för produkt TE 12
TQ 12
Balansport [Ja/Nej] Nej
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn TE 12
TQ 12
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde Enkelflöde
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Skruvar
brickor
Ingång, storlek [mm] 16 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Product Name Description Ventilhus för expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Servicerbar TXV-reservdelar
Typ TEH
UK RoHS compliance Out of scope
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 22 mm