Ventilhus för expansionsventil, TEH, FLÄNS, 22.00 mm, FLÄNS, 25.00 mm

067B4015

Riktning: Rak, Används för produkt: TQ 12; TE 12, Inlopp anslutningstyp: FLÄNS, Ingång, storlek [mm]: 22.00, Utlopp anslutningstyp: FLÄNS, Utlopp, storlek [mm]: 25.00

Produktinformation

Bruttovikt 1.455 Kilogram
Nettovikt 1.283 Kilogram
Volume 0.942 Liter
EAN 5702428321181

 

Anslutningsmaterial Mässing
Antal per förpackningsformat 16 antal
Används för produkt TE 12
TQ 12
Balansport [Ja/Nej] Nej
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn TE 12
TQ 12
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde Enkelflöde
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Skruvar
brickor
Ingång, storlek [mm] 22 mm
Inlopp anslutningstyp FLÄNS
Product Name Description Ventilhus för expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
Produkttillbehör Flänsar
TXV-tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP-dokumentproduktnamn TD/TDE1
Servicerbar TXV-reservdelar
Typ TEH
UK RoHS compliance Out of scope
Utlopp anslutningstyp FLÄNS
Utlopp, storlek [mm] 25 mm