Element för expansionsventil, TE 5, R452A

067B3601

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.525 Kilogram
Nettovikt 0.443 Kilogram
Volume 1.663 Liter
EAN 5702428523059

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes
Delprogramnamn TE 5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Köldmedium R452A
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 118 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
Product Name Description Element för expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 5
Typbeteckning Element
UK RoHS compliance Out of scope
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in