Element för expansionsventil, TE 20, R407F/R407A

067B3560

Temperaturområde [°C]: -40 - -5, MOP-punkt [°C]: 0, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.716 Kilogram
Nettovikt 0.61 Kilogram
Volume 2.256 Liter
EAN 5702428915519

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Yes
Delprogramnamn TE 20
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Givarklammer
Packning
Key
O-ring
Köldmedium R407F/R407A
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 118 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
MOP-punkt [psig] MOP 60
MOP-punkt [°C] 0 °C
MOP-punkt [°F 32 °F
Product Name Description Element för expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
Produkttillbehör TXV-tillbehör
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Servicerbar TXV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] -5 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 25 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 20
Typbeteckning Element
UK RoHS compliance Out of scope
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality