Element för expansionsventil, TE 20, R404A/R507A

067B3355

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, MOP-punkt [°C]: -20, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.734 Kilogram
Nettovikt 0.63 Kilogram
Volume 3.43 Liter
EAN 5702428148184

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Yes
Delprogramnamn TE 20
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Köldmedium R404A/R507A
Längd på kapillärrör [mm] 5000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 197 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
MOP-punkt [psig] MOP 30
MOP-punkt [°C] -20 °C
MOP-punkt [°F -5 °F
Product Name Description Element för expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Temperaturområde [°C] [Max] -25 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] -15 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -75 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 20
Typbeteckning Element
UK RoHS compliance Out of scope
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in