Element för expansionsventil, TE 5, R404A/R507A

067B3344

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.568 Kilogram
Nettovikt 0.49 Kilogram
Volume 1.68 Liter
EAN 5702428148276

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes
Delprogramnamn TE 5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Köldmedium R404A/R507A
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 118 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
Product Name Description Element för expansionsventil
Produktgrupp Expansion valves
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Temperaturområde [°C] [Max] -25 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] -15 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -75 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 5
Typbeteckning Element
UK RoHS compliance Out of scope
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in