Element för expansionsventil, TE 5, R404A/R507A

067B3238

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.506 Kilogram
Nettovikt 0.44 Kilogram
Volym 1.739 Liter
EAN 5702428148405

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn TE 5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Köldmedium R404A/R507A
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 118 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
MOP-punkt [psig] MOP 120
MOP-punkt [°C] 15 °C
MOP-punkt [°F 60 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Element för expansionsventil
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 5
Typbeteckning Element
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in