Element för expansionsventil, TE 12, R134a

067B3232

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.63 Kilogram
Nettovikt 0.53 Kilogram
Volym 2.132 Liter
EAN 5702428149198

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn TE 12
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Köldmedium R134a
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 118 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Element för expansionsventil
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 12
Typbeteckning Element
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality