Dysa för expansionsventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2790

Produktinformation

Bruttovikt 0.134 Kilogram
Nettovikt 0.101 Kilogram
Volym 0.283 Liter
EAN 5702428320979

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Används för produkt PHT/TE 5
Beräknad kap. R134a, område N [ITR 4.5 TR
Beräknad kap. R134a, område N [kW] 16 kW
Beräknad kap. R22, område B [kW] 16.7 kW
Beräknad kap. R22, område B [TR] 4.76 TR
Beräknad kap. R22, område N [kW] 25 kW
Beräknad kap. R22, område N [TR] 7 TR
Beräknad kap. R404A, område B [kW] 10.9 kW
Beräknad kap. R404A, område B [TR] 3.09 TR
Beräknad kap. R404A, område N [kW] 19 kW
Beräknad kap. R404A, område N [TR] 5.5 TR
Beräknad kap. R407A, område N [kW] 25 kW
Beräknad kap. R407A, område N [TR] 7 TR
Beräknad kap. R407C, område N [kW] 25 kW
Beräknad kap. R407C, område N [TR] 7 TR
Beräknad kap. R407F, område N [kW] 28 kW
Beräknad kap. R407F, område N [TR] 8 TR
Beräknad kap. R507, område B [kW] 10.9 kW
Beräknad kap. R507, område B [TR] 3.09 TR
Beräknad kap. R507, område N [kW] 19 kW
Beräknad kap. R507, område N [TR] 5.5 TR
Beräknad kap. villk. område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn PHT
TE5
Dysstorlek 02
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Köldmedium R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Dysa för expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 14 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 4 TR
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Servicerbar TXV-reservdelar
Typ ORF
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality