Dysa för expansionsventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2789

Produktinformation

Bruttovikt 0.134 Kilogram
Nettovikt 0.106 Kilogram
Volym 0.283 Liter
EAN 5702428320962

 

Antal per förpackningsformat 8 antal
Används för produkt TE 5
Beräknad kap. R134a, område N [ITR 3 TR
Beräknad kap. R134a, område N [kW] 11 kW
Beräknad kap. R22, område B [kW] 11.9 kW
Beräknad kap. R22, område B [TR] 3.39 TR
Beräknad kap. R22, område N [kW] 16 kW
Beräknad kap. R22, område N [TR] 4.5 TR
Beräknad kap. R404A, område B [kW] 7.73 kW
Beräknad kap. R404A, område B [TR] 2.2 TR
Beräknad kap. R404A, område N [kW] 14 kW
Beräknad kap. R404A, område N [TR] 4 TR
Beräknad kap. R407A, område N [kW] 18 kW
Beräknad kap. R407A, område N [TR] 5 TR
Beräknad kap. R407C, område N [kW] 18 kW
Beräknad kap. R407C, område N [TR] 5 TR
Beräknad kap. R407F, område N [kW] 18 kW
Beräknad kap. R407F, område N [TR] 5 TR
Beräknad kap. R507, område B [kW] 7.73 kW
Beräknad kap. R507, område B [TR] 2.2 TR
Beräknad kap. R507, område N [kW] 14 kW
Beräknad kap. R507, område N [TR] 4 TR
Beräknad kap. villk. område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn TE 5
Dysstorlek 01
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Köldmedium R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Dysa för expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 9 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 2.5 TR
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Servicerbar TXV-reservdelar
Typ ORF
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality