Elektriska ställdon, AUMA Matic DN100 RB / DN80 FB

065N8400

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

AUMA Matic DN100 RB / DN80 FB

Produktinformation

Bruttovikt 33 Kilogram
Nettovikt 33 Kilogram

 

Anslutningstyper Drevfläns
Applikation Värme och kyla
Arbetstyp elektriskt/manuellt
Contain batteries No
Description AUMA Matic DN100 RB / DN80 FB
Frekvens [Hz] 50 Hz
Kapslingsgrad IP68
Lagringstemperatur [°C] [Max] 80 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesindikering Ja
Lägesåterföring på begäran
Monteringsriktning Alla
Omgivande temperatur [°C] [Max] 80 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -40 °C
Produktgrupp Ball valves accessories
Rotationsvinkel [°] 90 °
Stand. för godkännande EN 60259
EN ISO 5211
Termiskt skydd avstängning Ja
Typ Electrical actuators
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality