VZ 4 PN16 20/2,5 4-vägs platt ända med säte

065Z5520

VZ 4 PN16 20/2,5 4-vägs platt ända med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.62 Kilogram
Nettovikt 0.62 Kilogram
Volym 0.508 Liter
EAN 5702421526705

 

Anslutningsstorlek G 3/4
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 4
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Hetvatten
Description VZ 4 PN16 20/2,5 4-vägs platt ända med säte
Diameter [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Logaritmisk
Funktion Blandningsventil
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-värde (B-AB) [m³/h] 1.6 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 2.5 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs] 1.0
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 50:1
Slaglängd [mm] 5.5 mm
Spindelläge A-AB: Normalt stängd
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 2.5 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 1 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VZ 4
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilspindel material Rostfritt stål
Ventilsäte, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Version för montage fri