VZ 2 PN16 15/1,6 2-vägs platt ända med säte

065Z5314

VZ 2 PN16 15/1,6 2-vägs platt ända med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.385 Kilogram
Nettovikt 0.372 Kilogram
Volym 0.338 Liter
EAN 5702421526521

 

Anslutningsstorlek G 1/2
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Hetvatten
Description VZ 2 PN16 15/1,6 2-vägs platt ända med säte
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 3.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Logaritmisk
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-värden [m³/h] 1.6 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 50:1
SCIP ID nr cb9e2c0e-7928-4986-bab7-ea704308b5c8
SCIP-dokumentproduktnamn VZ 2 PN16 15/1.6 2-way seated flat end
Slaglängd [mm] 5.5 mm
Spindelläge A-AB: Normalt stängd
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VZ 2
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilspindel material Rostfritt stål
Ventilsäte, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Version för montage fri