VL 2 PN6 100/145 2-vägs fläns med säte

065Z3426

VL 2 PN6 100/145 2-vägs fläns med säte

Produktinformation

Bruttovikt 43.4 Kilogram
Nettovikt 43.4 Kilogram
Volym 91.2 Liter
EAN 5702421512364

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Fjärrvärme
Description VL 2 PN6 100/145 2-vägs fläns med säte
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 1 bar
Flödesegenskaper Likprocentig
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 145 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 6 bar
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 100:1
Slaglängd [mm] 30 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VL 2
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rödgods CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5)
Ventilspindel material Rostfritt stål
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality