HRE 4, PN 6, DN 25, 10 m³/h, Rp 1

065Z0424

HRE 4 PN6 25/10 roterande 4-vägs Rp1

Produktinformation

Bruttovikt 1.75 Kilogram
Nettovikt 1.704 Kilogram
Volym 2.212 Liter
EAN 5710104033419

 

Anslutningsstorlek Rp 1
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 4
Applikation Värme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRE 4 PN6 25/10 roterande 4-vägs Rp1
Diameter [mm] 25 mm
Flödesegenskaper S-karakteristik
Funktion Blandningsventil
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Glidskomaterial DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-värden [m³/h] 10 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 1.5
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 6 bar
Produktgrupp Motorized control valves
SCIP ID nr b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dokumentproduktnamn HRB HRE HFE
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 1 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 1 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 6
Typ HRE 4
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstorlek DN 25
Version för montage Flöde
Vridmoment vid drift [Nm] 5 N-m