HRE 3 PN6 50/40 roterande 3-vägs Rp2

065Z0422

HRE 3 PN6 50/40 roterande 3-vägs Rp2

Produktinformation

Bruttovikt 4.75 Kilogram
Nettovikt 4.69 Kilogram
Volym 5.627 Liter
EAN 5710104033396

 

Anslutningsstorlek Rp 2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 3
Applikation Värme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRE 3 PN6 50/40 roterande 3-vägs Rp2
Diameter [mm] 50 mm
Flödesegenskaper S-karakteristik
Funktion Blandningsventil
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Glidskomaterial DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-värden [m³/h] 40 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] Fördelning: 0,5
Blandning: 1,0
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 6 bar
Produktgrupp Other valves
SCIP ID nr b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dokumentproduktnamn HRB HRE HFE
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 1 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 1 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ HRE 3
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Version för montage Flöde
Vridmoment vid drift [Nm] 5 N-m