HRB 3 PN10 20/2,5 roterande 3-vägs Rp3/4

065Z0397

HRB 3 PN10 20/2,5 roterande 3-vägs Rp3/4

Produktinformation

Bruttovikt 0.714 Kilogram
Nettovikt 0.7 Kilogram
Volym 1.236 Liter
EAN 5710104033617

 

Anslutningsstorlek Rp 3/4
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 3
Applikation Värme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 20/2,5 roterande 3-vägs Rp3/4
Diameter [mm] 20 mm
Flödesegenskaper S-karakteristik
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Glidskomaterial DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-värden [m³/h] 2.5 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] Fördelning: 0,02
Blandning: 0,05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
PN alternativt VSP 6
Produktgrupp Other valves
SCIP ID nr b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dokumentproduktnamn HRB HRE HFE
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 1 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 2 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ HRB 3
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Version för montage Flöde
Vridmoment vid drift [Nm] 5 N-m