Produktinformation

Bruttovikt 4.376 Kilogram
Nettovikt 4.376 Kilogram
Volym 6.879 Liter
EAN 5710104009308

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Fjärrvärme
Description VL2 PN6 DN32/16 fläns
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4 bar
Flödesegenskaper Likprocentig
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 16 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] bubbeltät konstruktion
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 6 bar
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 100:1
Slaglängd [mm] 15 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VL 2
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Rostfritt stål
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality