Produktinformation

Bruttovikt 28.6 Kilogram
Nettovikt 28.6 Kilogram
Volym 90 Liter
EAN 5710104009223

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 3
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Fjärrvärme
Description VL3 DN80/100 PN6 fläns
Diameter [mm] 80 mm
Flödesegenskaper Likprocentig
Funktion Blandningsventil
Funktion 2 Tryckavlastning
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 100 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs] 1.0
Läckage genom port max. [% kvs] bubbeltät konstruktion
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 6 bar
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 100:1
Slaglängd [mm] 20 mm
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 2.5 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 0.6 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VL 3
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Rostfritt stål
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality