VF 3 PN16 50/40 3-vägs fläns med säte

065Z0260

VF 3 PN16 50/40 3-vägs fläns med säte

Produktinformation

Bruttovikt 12.752 Kilogram
Nettovikt 12.622 Kilogram
Volume 10.953 Liter
EAN 5710104007526

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 3
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 50/40 3-vägs fläns med säte
Diameter [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Likprocentig
Funktion Blandningsventil
Funktion 2 Tryckavlastning
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 40 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] bubbeltät konstruktion
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 100:1
SCIP ID nr 0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd
SCIP-dokumentproduktnamn VF 3 PN16 3-way seated flange
Slaglängd [mm] 15 mm
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 4 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 1 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VF 3
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Rostfritt stål
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality