VRB 2 PN16 32/16 2-vägs inv. gänga med säte

065Z0238

VRB 2 PN16 32/16 2-vägs inv. gänga med säte

Produktinformation

Bruttovikt 1.585 Kilogram
Nettovikt 1.585 Kilogram
Volume 3.271 Liter
EAN 5702421559345

 

Anslutningsstorlek Rp 1 1/4 Rp 1
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Kallvatten
China RoHS compliance Out of scope
Description VRB 2 PN16 32/16 2-vägs inv. gänga med säte
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Likprocentig
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 16 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] bubbeltät konstruktion
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 100:1
SCIP ID nr b5a6de68-26c1-410d-8d19-61f492d62e43
SCIP-dokumentproduktnamn VRB 2 PN16 DN25-32
Slaglängd [mm] 15 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VRB 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Rostfritt stål
Version för montage Flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality