VRB 2 PN16 15/2,5 2-vägs utv. gänga med säte

065Z0174

VRB 2 PN16 15/2,5 2-vägs utv. gänga med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.708 Kilogram
Nettovikt 0.708 Kilogram
Volume 1.32 Liter
EAN 5702421558867

 

Anslutningsstorlek G 1
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Kallvatten
China RoHS compliance Out of scope
Description VRB 2 PN16 15/2,5 2-vägs utv. gänga med säte
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Likprocentig
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 2.5 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] bubbeltät konstruktion
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 50:1
SCIP ID nr 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP-dokumentproduktnamn VRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Slaglängd [mm] 15 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VRB 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Rostfritt stål
Version för montage Flöde