VRB 3 PN16 15/4 3-vägs utv. gänga med säte

065Z0155

VRB 3 PN16 15/4 3-vägs utv. gänga med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.806 Kilogram
Nettovikt 0.806 Kilogram
Volym 1.701 Liter
EAN 5702421559086

 

Anslutningsstorlek G 1
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 3
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Kallvatten
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VRB 3 PN16 15/4 3-vägs utv. gänga med säte
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Likprocentig
Funktion Blandningsventil
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 4 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs] 1.0
Läckage genom port max. [% kvs] bubbeltät konstruktion
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 50:1
SCIP ID nr 15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
SCIP-dokumentproduktnamn VRB 3 PN16 DN15
Slaglängd [mm] 15 mm
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 4 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 1 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VRB 3
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Rostfritt stål
Version för montage Flöde