VRG2 PN16 DN40/25 utv. gänga

065Z0139

VRG2 PN16 DN40/25 utv. gänga

Produktinformation

Bruttovikt 2.696 Kilogram
Nettovikt 2.49 Kilogram
Volume 3.429 Liter
EAN 5702421559765

 

Anslutningsstorlek G 2 1/4
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description VRG2 PN16 DN40/25 utv. gänga
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4 bar
Flödesegenskaper Likprocentig
Funktion Tryckavlastning
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 25 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs] 1.0
Läckage genom port max. [% kvs] bubbeltät konstruktion
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 100:1
SCIP ID nr a0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958
SCIP-dokumentproduktnamn VRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread
Slaglängd [mm] 15 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VRG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Rostfritt stål
Version för montage Flöde