VRG2 PN16 DN32/16 utv. gänga

065Z0138

VRG2 PN16 DN32/16 utv. gänga

Produktinformation

Bruttovikt 1.624 Kilogram
Nettovikt 1.592 Kilogram
Volym 3.352 Liter
EAN 5702421559741

 

Anslutningsstorlek G 2
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description VRG2 PN16 DN32/16 utv. gänga
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 4 bar
Flödesegenskaper Likprocentig
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 16 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs] 1.0
Läckage genom port max. [% kvs] bubbeltät konstruktion
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 100:1
SCIP ID nr 6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c
SCIP-dokumentproduktnamn VRG 2 PN16 DN25-32
Slaglängd [mm] 15 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VRG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Rostfritt stål
Version för montage Flöde