Kulventiler, JIP-WE, Reducerat flöde, PN 40, DN 15, Svetsad / utvändig gänga

065N4422

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

JIP-WE DN 15 PN40 L lå cc PN40

Produktinformation

Bruttovikt 1.032 Kilogram
Nettovikt 0.9 Kilogram
Volym 1.31 Liter
EAN 5710104082356

 

Anslutningsstorlek G 3/4
Anslutningstyper Svetsad / utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Arbetstyp Handtag
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WE DN 15 PN40 L lå cc PN40
Differenstrycksområde [bar] [Max] 40 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion På/av
Husmaterial Svetsbart stål #20 eller liknande CE PED-godkänt material
Kvs-värden [m³/h] 11 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material PTFE+C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Läckagenivå [% kvs] Läckagenivå A
Längd [mm] 175 mm
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Monteringsriktning Alla
Omgivande temperatur [°C] [Min] -40 °C
Produktgrupp Ball valves
Rotationsvinkel [°] 90 °
Spindelförsegling material PTFE/grafit
Stand. för godkännande SS-EN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20
Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EEG, modul H1
Svetsändar material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 40
Typ JIP-WE
Ventilhus, material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkula material Rostfritt stål
Ventilspindel material Rostfritt stål, t.ex. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr 1.4306
Ventilstorlek DN 15
Ventiltyp Reducerat flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality