Kulventiler, JIP-IC-TW, Reducerat flöde, PN 16, DN 15

065N4195

JIP-IC DN 15 TW PN16 T lå #18 C=var.

Produktinformation

Bruttovikt 2.513 Kilogram
Nettovikt 2.48 Kilogram
Volym 4.684 Liter
EAN 5702421661260

 

Anslutningsmaterial Koppar
Anslutningsstorlek Rp 1/2
Anslutningstyper Internal thread / Copper
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Arbetstyp T-handtag
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-IC DN 15 TW PN16 T lå #18 C=var.
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion På/av
Husmaterial Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kvs-värden [m³/h] 11 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material PTFE+C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Läckagenivå [% kvs] Läckagenivå A
Längd [mm] 168 mm
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Monteringsriktning Alla
Omgivande temperatur [°C] [Min] -40 °C
Produktgrupp Ball valves
Rotationsvinkel [°] 90 °
Spindelförsegling material PTFE/grafit
Stand. för godkännande SS-EN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20
Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EEG, modul H1
Svetsändar material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ JIP-IC-TW
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkula material Rostfritt stål
Ventilspindel material Rostfritt stål, t.ex. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr 1.4306
Ventilstorlek DN 15
Ventiltyp Reducerat flöde