Kulventiler, JIP-WE, Reducerat flöde, PN 40, DN 25, svetsad; Utvändig gänga

065N4193

JIP-WE DN 25 PN40 L lå c W:150 mm

Produktinformation

Bruttovikt 1.389 Kilogram
Nettovikt 1.22 Kilogram
Volym 1.813 Liter
EAN 5702421662847

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
svetsad
Antal portar 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WE DN 25 PN40 L lå c W:150 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 40 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion På/av
Kvs-värden [m³/h] 34 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Läckagenivå [% kvs] Läckagenivå A
Längd [mm] 255 mm
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Monteringsriktning Alla
Omgivande temperatur [°C] [Min] -40 °C
Produktgrupp Ball valves
Rotationsvinkel [°] 90 °
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 40
Typ JIP-WE
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstorlek DN 25
Ventiltyp Reducerat flöde