Válvulas de bola, JIP-WC, Paso reducido, PN 16, DN 20

065N4063

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

JIP-WC DN 20 PN16 L hi #22

Produktdetails

Peso bruto 1.114 Kilogram
Peso neto 1.014 Kilogram
Volumen 1.44 Liter
EAN 5702421656662

 

Anslutningsmaterial Koppar
Anslutningstyper Welded / Copper
Applikation Kyla
Värme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WC DN 20 PN16 L hö #22
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Función ON/OFF
Husmaterial Svetsbart stål #20 eller liknande CE PED-godkänt material
Kägel-/sätesförsegling material PTFE+C
Material de la bola de la válvula Acero inoxidable; por ejemplo, X5CrNi18-10 (EN 10088)/n.º de mat. 1.4301
Material de los extremos soldar Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material del cuerpo de la válvula Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
Omgivande temperatur [°C] [Min] -40 °C
Orientación de montaje Todo
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Produktgrupp Ball valves
Spindelförsegling material PTFE/grafit
Tasa de fugas [% kVS] Tasa de fugas A
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo de funcionamiento Mango en “L”
Tipo de válvula Paso reducido
Tryckklass PN 16
Typ JIP-WC
Valores kvs [m³/h] 15 m³/h
Ventilstorlek DN 20
Ángulo de rotación [°] 90 °
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality