Kulventiler, JIP-WW, RB, snäckväxel, Reducerat flöde, PN 25, DN 350, svetsad

065N0171

JIP-WW DN350 PN25 WG L760 H440

Produktinformation

Bruttovikt 273.45 Kilogram
Nettovikt 217 Kilogram
Volym 639.293 Liter
EAN 5702421650370

 

Anslutningstyper svetsad
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Arbetstyp Snäckväxel
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WW DN350 PN25 WG L760 H440
Differenstrycksområde [bar] [Max] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion På/av
Husmaterial Svetsbart stål #20 eller liknande CE PED-godkänt material
Höjd till toppen av drevet [mm] 718 mm
Kuggflänstyp F16
Kvs-värden [m³/h] 7000 m³/h
Kägel-/sätesförsegling material PTFE+C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Läckagenivå [% kvs] Läckagenivå A
Längd [mm] 760 mm
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 180 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Monteringsriktning Alla
Omgivande temperatur [°C] [Min] -40 °C
Produktgrupp Ball valves
Rotationsvinkel [°] 90 °
Spindelförsegling material PTFE/grafit
Stand. för godkännande SS-EN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20
Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EEG, modul H1
Svetsändar material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Typ JIP-WW, RB, Worm gear
Ventilhus, material Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkula material Rostfritt stål
Ventilspindel material Rostfritt stål, t.ex. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr 1.4306
Ventilstorlek DN 350
Ventiltyp Reducerat flöde