VMV M30, PN 16, DN 25, 6.3 m³/h, G 1 1/4 A, M30

065F6025

VMV PN16 25/6,3 3-vägs utv. gänga M30-hals

Produktinformation

Bruttovikt 0.92 Kilogram
Nettovikt 0.92 Kilogram
Volym 1.63 Liter
EAN 5702421603840

 

Anslutningsstorlek G 1 1/4 A
Anslutningstyp till ventil M30
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 3
Applikation Värme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 25/6,3 3-vägs utv. gänga M30-hals
Diameter [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Funktion Blandningsventil
Funktion 2 Fördelningsventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 6.3 m³/h
Läckage förbigång port max. [% kvs] 0.1 %
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 1:30
Slaglängd [mm] 2.6 mm
Spindelläge B-AB (normalt öppen)
Spindelmaterial Rostfritt stål
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 0.3 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 0.3 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VMV M30
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material EPDM
Ventilstorlek DN 25
Ventilsäte, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Version för montage fri