VS 2, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, G 3/4 A

065F2115

RSK: 5360083

VS 2 PN16 15/1,6 2-vägs utv. gänga med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.29 Kilogram
Nettovikt 0.29 Kilogram
Volym 0.244 Liter
EAN 5702421510223

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
Applikationsalternativ VSP Värme
Contain batteries No
Description VS 2 PN16 15/1,6 2-vägs utv. gänga med säte
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 1.6 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 1:50
SCIP ID nr b8dc27b2-17a4-4373-ad5a-11c65acf7795
SCIP-dokumentproduktnamn VS2 (1)
Slaglängd [mm] 4 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VS 2
Ventilhus, material Avzinkningshärdig mässing
Ventilkägla material Rostfritt stål
Ventilstorlek DN 15