VMA, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, G 3/4 A

065F2034

RSK: 5386345

VMA PN16 15/1,6 2-vägs utv. gänga

Produktinformation

Bruttovikt 0.264 Kilogram
Nettovikt 0.258 Kilogram
Volym 0.21 Liter
EAN 5702420018232

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMA PN16 15/1,6 2-vägs utv. gänga
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Förseglingsmaterial för packbox Avzinkningshärdig mässing
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 1.6 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 1:50
Slaglängd [mm] 3 mm
Spindelläge Normalt öppen
Spindelmaterial Avzinkningshärdig mässing
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VMA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Avzinkningshärdig mässing
Ventilkägla material EPDM
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål 18/8, mat.nr 1.4305
Version för montage fri