VMT, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, Utvändig gänga, G 1 1/4 A

065F0125

RSK: 4818688

VMT PN10 25/3,1 2-vägs/8 utv. gänga Rak

Produktinformation

Bruttovikt 0.647 Kilogram
Nettovikt 0.647 Kilogram
Volym 0.452 Liter
EAN 5702420022291

 

Anslutningsstorlek G 1 1/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Contain batteries No
Description VMT PN10 25/3,1 2-vägs/8 utv. gänga Rak
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.8 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Reglerventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 3.1 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
PN alternativt VSP 6
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 1.1 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 10
Typ VMT
Ventilhus, material Mässing W. nr 2.0402
Ventilkägla material NBR-gummi
Ventilstorlek DN 25
Version för montage fri