VMV RAV, PN 16, DN 25, 6.3 m³/h, Rp 1, RAV

065F0025

RSK: 5386321

VMV PN16 25/6,3 3-vägs inv. gänga RAV-hals

Detaily produktu

Bruttovikt 1.058 Kilogram
Nettovikt 1.058 Kilogram
Volym 1.66 Liter
EAN 5702420006154

 

Anslutningsstorlek Rp 1
Anslutningstyp till ventil RAV
Antal portar 3
Aplikace Vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 25/6,3 3cestný vnit. závit RAV hrdlo
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.3 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Funktion Blandningsventil
Funktion 2 Fördelningsventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 6.3 m³/h
Läckage förbigång port max. [% kvs] 0.1 %
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativní VSP 10
Produktová skupina Motorized control valves
Regleringsfaktor 1:30
SCIP dossier no. 0e3a1ca5-2cb3-497b-88b5-0011514d7079
SCIP dossier product name 065F0025
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slaglängd [mm] 2.6 mm
Spindelläge B-AB (normalt öppen)
Spindelmaterial Rostfritt stål
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 0.3 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 0.3 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VMV RAV
Typy připojení Vnitřní závit
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material EPDM
Ventilstorlek DN 25
Ventilsäte, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Version för montage fri

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality