VMV RAV, PN 16, DN 20, 4 m³/h, Rp 3/4, RAV

065F0020

RSK: 5386313

VMV PN16 20/4 3-vägs inv. gänga RAV-hals

Produktinformation

Bruttovikt 0.64 Kilogram
Nettovikt 0.64 Kilogram
Volym 0.869 Liter
EAN 5702420012452

 

Anslutningsstorlek Rp 3/4
Anslutningstyp till ventil RAV
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 3
Applikation Värme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 20/4 3-vägs inv. gänga RAV-hals
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Funktion Blandningsventil
Funktion 2 Fördelningsventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 4 m³/h
Läckage förbigång port max. [% kvs] 0.1 %
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 1:30
SCIP ID nr 28f7d450-e1cc-4af9-b597-79f1bc394483
SCIP-dokumentproduktnamn 065F0020
Slaglängd [mm] 2.1 mm
Spindelläge B-AB (normalt öppen)
Spindelmaterial Rostfritt stål
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 0.5 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 0.5 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VMV RAV
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material EPDM
Ventilstorlek DN 20
Ventilsäte, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Version för montage fri