Såll och O-ring för FVR/FVR-D DN25

065B8249

Såll och O-ring för FVR/FVR-D DN25

Produktinformation

Bruttovikt 0.006 Kilogram
Nettovikt 0.006 Kilogram
Volym 0.041 Liter
EAN 5710104042497

 

Antal maskor [n/cm²] 50
Contain batteries No
Description Såll och O-ring för FVR/FVR-D DN25
Husmaterial Rostfritt stål, EPDM-gummi
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nätstorlek [mm] 0.5 mm
Produktetikett Yes
Produktgrupp Accessories - Auxiliary Products
SCIP ID nr 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-dokumentproduktnamn 065B8249
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ FVR Screens