FVR, DN 25, Med propp, Rp 1

065B8237

FVR-sil DN25 Rp1

Produktinformation

Bruttovikt 0.47 Kilogram
Nettovikt 0.46 Kilogram
Volym 0.313 Liter
EAN 5710104042251

 

Anslutningsstorlek Rp 1
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal maskor [n/cm²] 50
Contain batteries No
Description FVR-sil DN25 Rp1
Diameter [mm] 25 mm
Filtertyp Med propp
Kvs-värden [m³/h] 11.2 m³/h
Material DZR-mässing CuZn36Pb2AS
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Nätstorlek [mm] 0.5 mm
Produktetikett Yes
Produktgrupp Auxiliary Products
SCIP ID nr 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-dokumentproduktnamn 065B8237
Stand. för godkännande ISO 7/1
Storlek DN 25
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ FVR