FVF, PN 16, Med propp, Fläns

065B7744

FVF DN40 PN16 med propp

Produktinformation

Bruttovikt 7.231 Kilogram
Nettovikt 7.053 Kilogram
Volym 10.933 Liter
EAN 5702421555224

 

Anslutningsstorlek 40
Anslutningstyper Fläns
Antal maskor [n/cm²] 64
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN40 PN16 med propp
Diameter [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Filtertyp Med propp
Kvs-värden [m³/h] 33 m³/h
Material Grått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Max] 300 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Nätstorlek [mm] 0.87 mm
Produktetikett Yes
Produktgrupp Auxiliary Products
Stand. för godkännande DIN EN 1092-2
Storlek DN 40
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ FVF
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality