FVF, PN 16, DN 80, Med dräneringskulventil, Fläns

065B7733

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

FVF DN80 PN16 med kulventil påmonterad

Produktinformation

Bruttovikt 16.05 Kilogram
Nettovikt 15.498 Kilogram
Volym 22.349 Liter
EAN 5702421555583

 

Anslutningsstorlek 80
Anslutningstyper Fläns
Antal maskor [n/cm²] 25
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN80 PN16 med kulventil påmonterad
Diameter [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Filtertyp Med dräneringskulventil
Kvs-värden [m³/h] 140 m³/h
Material Grått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Nätstorlek [mm] 1.18 mm
Produktetikett Yes
Produktgrupp Auxiliary Products
Stand. för godkännande DIN EN 1092-2
Storlek DN 80
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ FVF
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality