FVF, PN 16, DN 50, Med dräneringskulventil, Fläns

065B7731

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

FVF DN50 PN16 med kulventil påmonterad

Produktinformation

Bruttovikt 8.906 Kilogram
Nettovikt 8.5 Kilogram
Volym 11.563 Liter
EAN 5702421555163

 

Anslutningsstorlek 50
Anslutningstyper Fläns
Antal maskor [n/cm²] 64
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN50 PN16 med kulventil påmonterad
Diameter [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Filtertyp Med dräneringskulventil
Kvs-värden [m³/h] 54 m³/h
Material Grått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Nätstorlek [mm] 0.87 mm
Produktetikett Yes
Produktgrupp Auxiliary Products
Stand. för godkännande DIN EN 1092-2
Storlek DN 50
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ FVF
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality