FVF, PN 16, DN 15, Med dräneringskulventil, Fläns

065B7726

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

FVF DN15 PN16 med kulventil påmonterad

Produktinformation

Bruttovikt 2.474 Kilogram
Nettovikt 2.2 Kilogram
Volym 1.438 Liter
EAN 5702421556177

 

Anslutningsstorlek 15
Anslutningstyper Fläns
Antal maskor [n/cm²] 150
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN15 PN16 med kulventil påmonterad
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Filtertyp Med dräneringskulventil
Kvs-värden [m³/h] 5.3 m³/h
Material Grått gjutjärn EN-GJL-250 (GG25)
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Nätstorlek [mm] 0.54 mm
Produktgrupp Auxiliary Products
Stand. för godkännande DIN EN 1092-2
Storlek DN 15
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ FVF
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality