Backventil, NVD 802, PN 16, DN 50, Mellan fläns

065B7522

NVD 802 PN16 DN50

Produktinformation

Bruttovikt 0.835 Kilogram
Nettovikt 0.813 Kilogram
Volym 0.477 Liter
EAN 5710104063409

 

Anslutningstyper Mellan fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
Arbetstyp Självverkande
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 802 PN16 DN50
Diameter [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Backventil
Kvs-värden [m³/h] 40.1 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Mediumalternativ 2 Tappvatten
Monteringsriktning fri
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgrupp Butterfly valves
SCIP ID nr b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIP-dokumentproduktnamn 065B7522
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ NVD 802
Ventilhus, material DZR-mässing
Ventilstorlek DN 50
Ventiltyp Backventil