VFG 22, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Fläns

065B5504

Tryckstyrda ventiler

Produktinformation

Bruttovikt 123.5 Kilogram
Nettovikt 105 Kilogram
Volym 191.52 Liter
EAN 5710104518237

 

Anslutningsstorlek DN 150
Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Tryckstyrda ventiler
Diameter [mm] 150 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Försegling DP, material Metall
Kavitationsfaktor 0.24
Kavitationsfaktor 100 % 0.18
Kavitationsfaktor 25 % 0.38
Kavitationsfaktor 50 % 0.31
Kavitationsfaktor 75 % 0.24
Kvs-värden [m³/h] 380 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem Kammare
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFG 22
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla DP, material Rostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 150
Ventilsäte DP material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri
Övertryck [bar] [Max] 16 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality