VFM 2, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Fläns

065B3503

VFM 2 DN125 kvs 250 PN16 2-vägs fläns

Produktinformation

Bruttovikt 65.8 Kilogram
Nettovikt 50 Kilogram
Volym 208.8 Liter
EAN 5710104027845

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme och kyla
Applikationsalternativ VSP Värme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFM 2 DN125 kvs 250 PN16 2-vägs fläns
Diameter [mm] 125 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 8 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Logaritmisk
Funktion Tryckavlastning
Kavitationsfaktor 0.35
Kavitationsfaktor 100 % 0.24
Kavitationsfaktor 25 % 0.4
Kavitationsfaktor 50 % 0.36
Kavitationsfaktor 75 % 0.35
Kvs-värden [m³/h] 250 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Motorized control valves
Regleringsfaktor 100:1
Slaglängd [mm] 40 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFM 2
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål
Ventilstorlek DN 125
Version för montage Flöde