VF 2 PN16 100/145 2-vägs fläns med säte

065B3205

VF 2 PN16 100/145 2-vägs fläns med säte

Produktinformation

Bruttovikt 44.8 Kilogram
Nettovikt 40.4 Kilogram
Volym 88.8 Liter
EAN 5702421510964

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VF 2 PN16 100/145 2-vägs fläns med säte
Diameter [mm] 100 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 1.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Likprocentig
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 145 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 100:1
SCIP ID nr db8884b3-dc94-4e5e-97b4-8e421697e20c
SCIP-dokumentproduktnamn 065B3205
Slaglängd [mm] 30 mm
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VF 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rödgods CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Ventilspindel material Rostfritt stål