VFU 2, PN 16, DN 80, 80.00 m³/h, Fläns

065B2745

VFU2 PN16 80/80 2-vägs fläns tillopp/retur

Produktinformation

Bruttovikt 37.126 Kilogram
Nettovikt 37.126 Kilogram
Volym 90 Liter
EAN 5702421810095

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFU2 PN16 80/80 2-vägs fläns tillopp/retur
Diameter [mm] 80 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Tryckavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.45
Kvs-värden [m³/h] 80 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 18 mm
Spindelläge Normalt stängd
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFU 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilstorlek DN 80
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality