VFU 2, PN 16, DN 32, 16.00 m³/h, Fläns

065B2741

VFU2 PN16 32/16 2-vägs fläns tillopp/retur

Produktinformation

Bruttovikt 18.524 Kilogram
Nettovikt 13.375 Kilogram
Volym 82.964 Liter
EAN 5702421810057

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFU2 PN16 32/16 2-vägs fläns tillopp/retur
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Tryckavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationsfaktor 0.55
Kvs-värden [m³/h] 16 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 8 mm
Spindelläge Normalt stängd
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Typ VFU 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4404
Ventilstorlek DN 32
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality